- Artikkelnummer:
- KX 1301.000
- Produktbeskrivelse
- Veggskapet KX, E-Box KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.
- Materiale
- Skap: i rustfritt stål
Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Overflate
- Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Montasjeplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Montasjeplate
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 155 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 175 mm x 275 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,25 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Lås
- Antall låser: 1
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,89 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177919037
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
E-boks KX, BHD: 200x300x155 mm, rustfritt stål 1.4404, med montasjeplate, en-dørs, med eksklusivlås