Systemskap SE 8 med flens

Artikkelnummer:  XSE5843FL21

Rittal sitt populære skapsystem SE 8 har nå også kommet med en markedstilpasset løsning for å forenkle kabelgjennomføring i tak i stedet for gulv.

Artikkelnummer:
XSE5843FL21
Produktbeskrivelse
Vi har løst dette ved å utvikle løsninger med SE 8 skap der hulltagning for FL21 er utført i taket, og FL21 multiflens er inkludert. Da kan man enkelt føre inn aktuelle kabeldimensjoner uten å miste IP-graden som ved riktig montasje skal holde IP 55. Skapsystemet er basert på TS 8 platformen. System tilbehøret for TS 8 kan brukes ubegrenset.
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Leveringsomfang
Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Montasjeplate
Bunnplater
Bakvegg
Hull for fire FL21-flenser i tak
Dimensjoner
Bredde: 1.200 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
181 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177918023
ECLASS 8.0
27180101