Dører/låser

Dørvarianter

Dører med vindu og ventilerte dører med vindu gir rask oversikt over komponentene som er installert. Stålplatedører kan monteres i stedet for bakveggen, slik at man kan få tilgang til den innvendige utbyggingen både forfra og bakfra.

Dørvarianter

Dør med vindu for VX

Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.

Dørvarianter

Låsdeler for VX

For ettermontering av dør istedenfor bakvegg.

Dørvarianter

Dobbeldør for VX

Når det f.eks. brukes to dører à 400 mm i stedet for en 800 mm bred dør, for å sikre fluktveiene. Kan også monteres i stedet for en 800 mm bred bakvegg.

Dørvarianter

Transportsikring for dør VX

For stabilisering av døren ved transport fra en ekstra vektbelastning på 15 kg.

Dørvarianter

Beskyttelsesbjelker for VX, TS, VX SE

Kan hindre fall inn i den åpne skaprammen. For 1200 mm skapbredde, kan forkortes eller deles for andre dimensjoner.

Dørvarianter

Holder for beskyttelsesbjelker

For montasje på vertikalprofilen. Beskyttelsesbjelken blir ganske enkelt lagt inn.