19"-utbyggingsteknikk

19" (482,6 mm) utbygging

Skuffer i 19"-nivået, kledninger, oppbevaringsmuligheter for ikke tomme-apparater og festemuligheter på 19"-profilskinnen ved hjelp av burmuttere eller det innovative 19"-festet

19" (482,6 mm) utbygging

Glideskinne VX for 19" profilskinne med feste på begge sider

Monteres mellom fremre og bakre 19" adapterprofil eller adapterstykke 19".

19" (482,6 mm) utbygging

Glideskinne VX for 19" profilskinne med feste på én side

Montering på 19" profilskinne.

19" (482,6 mm) utbygging

Glideskinne for TS adapter-profil, ensidig feste

Med feste på en side på adapter-profilene, 19" (482,6 mm).

19" (482,6 mm) utbygging

Glideskinne for TS adapter-profil, tosidig feste

Med feste på to sider mellom de fremre og bakre adapter-profilene, 19" (482,6 mm) hhv. adapter-stykker, 19" (482,6 mm).

19" (482,6 mm) utbygging

19"-feste, 1 U med kontakt

Festeelement for 19" (482,6 mm)-montasjenivå

19" (482,6 mm) utbygging

Montasjeskruer

For elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm)-komponenter og blindplater.