- Artikkelnummer:
- DK 7507.000
- Utførelse
- med 19"-profilskinner
- Produktbeskrivelse
- Fleksibel i bruk som vegg- eller gulvskap.
- Fordeler
- Hurtigmontasje uten verktøy
- Systemutbygging på den åpne 19"-chassis
- Materiale
- Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling i Flat-Pack-pakke
1 veggdel
2 hovedbjelker
2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister
2 sidevegger, låsbar
1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt
Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy
Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler
19''-profilskinner
- Høydeenheter
- 6 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 358 mm
Dybde: 400 mm
- Montasjehøyde for komponenter
- 6 HE
- Belastning
- maks 300 N
- Henvisning
- Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg
- Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm
- Dørens åpningsvinkel er maks 210°
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 17,845 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551398
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
-
DK FlatBox, BHD: 600x358x400 mm, 6 HE, med 482.6 mm (19")-profilskinner