FlatBox

Artikkelnummer: DK 7507.110

El nummer: E6911675

Kapsling i Flat-Pack-pakke. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.

Jordingsskinne, horisontal for VX, VX SE, VX IT

Dekkplater for viftefelt for FlatBox

Nivåføtter for FlatBox, M10 x 20 mm

Føringspanel med stålbøyler

Termostat Termostat

Apparathyller, uttrekkbare for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

19"-feste, 1 U med kontakt

Profilskinner, 19" (482,6 mm) for FlatBox

Artikkelnummer:
DK 7507.110
Utførelse
med 19"-profilskinner
Produktbeskrivelse
Fleksibel i bruk som vegg- eller gulvskap.
Fordeler
Hurtigmontasje uten verktøy
Systemutbygging på den åpne 19"-chassis
Materiale
Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling i Flat-Pack-pakke
1 veggdel
2 hovedbjelker
2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister
2 sidevegger, låsbar
1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt
Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy
Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler
19''-profilskinner
Høydeenheter
9 HE
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 492 mm
Dybde: 600 mm
Montasjehøyde for komponenter
9 HE
Belastning
maks 450 N
Henvisning
Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg
Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm
Dørens åpningsvinkel er maks 210°
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
27 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177551442
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
DK FlatBox, BHD: 600x492x600 mm, 9 HE, med 482.6 mm (19")-profilskinner
Forklaringer
Produsenterklæring