- Artikkelnummer:
- AX_IT 7646.400
- Produktbeskrivelse
- IT-veggkapslinger basert på AX, med høy kapslingsgrad, for bruk i industri.
- Fordeler
- Komplett formontert IT-kapsling for umiddelbart feste av 19"-IT-komponenter takket være dybdevariable profilskinner
- Sveiset kapslingskonstruksjon med lukket skap helt rundt garanterer meget god beskyttelse av utbyggingskomponentene, opptil IP 66
- Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
- Maks. innvendig volum som kan brukes ved ekstremt kompakt konstruksjon
- Individuell innvendig utbygging
- Maks. utsparing ved skapbunnen med optimale flenseplater øker størrelsen på rommet for kabelføring med opptil 33 %
- Enkel kabelinnføring nedenfra via en flenseplate med integrert børstelist
- Anvendelsesområder
- IT-kapslinger for bruk i industri
- Sikker, beskyttet integrering av IT direkte i prosessen i produksjonsanlegget ditt
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Innvendig oppbygging: forsinket - Basic color
- RAL 7035
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Formontert IT-kapsling med hengslet dør, tett kapsling
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Flenseplate med børstelist
19" profilskinne foran, dybdevariable med 25 mm raster montert på 4 skinner for innvendig utbygging
Montasjevinkel
C-profilskinne, montert på bakveggen - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 800 mm
Dybde: 400 mm - Innbyggingsdybde
- 316 mm
- Montasjehøyde for komponenter
- 15 HE
- Hengselplassering
- kan endres fra høyre til venstre
- Antall låser
- 2
- Monteringsmuligheter
- Formontert montasjevinkel inkl. C-profilskinne for kabeloppsamling
- Montasjevinkel for feste av en sentral jordingsskinne
- Montasjevinkel for montering av en 19"-stikkontaktlist
- Henvisning
- Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås med 3 mm splittlås-låseinnsats
Antall låser: 2 - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 10 (opptil IP 66 ved forespørsel)
- Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
- Flensplate
- Størrelse: 7
Antall: 1 - Antall låser
- 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 32,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177942424
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction
Veggskap AX IT med 19"-profilskinner, dybdevariabel
Artikkelnummer: AX_IT 7646.400
El nummer: E2400380
IT-veggkapslinger med høy kapslingsgrad for bruk i industri. Med dybdevariabel 19" profilskinne og flensplate med børstelister for kabelinnføring i bunnen av kapslingen. Inntil IP 66 kapslingsgrad (avhengig av valgt flenseplate)