Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2016
Artikkelen erstattes av:
7888532
- Artikkelnummer:
- TE 7000.532
- Fordeler
- Ikke rammeverk
- Optimal tilgjengelighet
- Demonterbart og dermed enkelt å sette på plass
- Materiale
- Stålplate
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 4 mm - Overflate
- Montasjerammer: dyppgrunnet
Flate deler: pulverlakkert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Dør med vindu foran, inkl. 130°-hengsel, håndtakskål og sikkerhetslås 3524 E
Stålplatedør bak, inkl. 130°-hengsel, sikkerhetslås 3524 E
Monteringssett
Bunnramme med maks. utsparing (for valgfri bestykning med modulplater)
Takplate, inkl. børstelist for kabelinnføring og skjult utsparing for ekstra vifte.
Nivåføtter, M10 (vedlagt)
Avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt) - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 495 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177434899
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TE Nettverksskap TE 7000, BHD: 800x2000x800 mm, dør med vindu
- Dokumentasjon
- Veiledning