- Artikkelnummer:
- TE 7000.850
- Fordeler
- Ikke rammeverk
- Optimal tilgjengelighet
- Demonterbart og dermed enkelt å sette på plass
- Materiale
- Stålplate
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 4 mm - Overflate
- Montasjerammer: dyppgrunnet
Flate deler: pulverlakkert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Dør med vindu foran, inkl. 130°-hengsel, håndtakskål og sikkerhetslås 3524 E
Stålplatedør bak, inkl. 130°-hengsel, sikkerhetslås 3524 E
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Bunnramme med maks. utsparing (for valgfri bestykning med modulplater)
Takplate, inkl. børstelist for kabelinnføring og skjult utsparing for ekstra vifte.
Nivåføtter M12, nivåområde 40 mm
Avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt)
Flex-Block-sokkel, 100 mm, ventilert
Testet rammejording iht. EN 60 950 er montert
4 C-profilskinner for kabeloppsamling i skapdybden ved hjelp av kabelklemmer (vedlagt)
10 kabelføringsbøyler, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)
50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, ledende (vedlagt) - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.100 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 495 mm
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 123,4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- Dokumentasjon
- Veiledning