- Artikkelnummer:
- HD 4000.885
- Materiale
- Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Montasjeplate: Stålplate
- Overflate
- Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
- Leveringsomfang
- Skapramme med påsveiset bakvegg-bunnplate
Dør med innstukket pakning
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Montasjeplate
- Opsjoner
- Understell HD med nivellering
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Døråpningsvinkel
- 125°
- IK-kode
- IK08
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 108 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693593
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101