CS Toptec

Artikkelnummer: CS 9888.550

El nummer: E2433082

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Artikkelnummer:
CS 9888.550
Utførelse
Med svekking for utendørs klimaenhet 1,5 kW
Produktbeskrivelse
Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.
Materiale
Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntak: Aluminium
Overflate
Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert
Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer
Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027
Sidevegger venstre og høyre
Bakvegg
Regntak
Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
IK-kode
IK10
Henvisning
Alle flate deler doblet og jordet (yttervegg på innervegg)
CS Toptec er grunnlaget for prosjektløsninger utendørs. Du kan be om disse under bestillingsnumrene: For enkeltoppstillinger: 9774.099, for rekkemontering: 9774.005
Henvisning til best.nr.
Ved lukking av utsparingen er klimaaggregat eller adapterplate nødvendig
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
122 kg
EAN
4028177962699
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
CS TopTec skap B×H×D: 800x1800x800 mm med utskjæring for utendørs klimaanlegg 1,5 kW
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj