Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
- Artikkelnummer:
- TP 4757.500
- Produktbeskrivelse
- For mus og tastatur med maks. 500 mm bredde. Også når klaffen er åpen opprettholdes en høy kapslingsgrad.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. splittlåsinnsats
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Montasjetips
- kan kun monteres uten montasjeplate.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 15,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- MC Skuff for universalpult, BH: 600x200 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning