Industrielle arbeidsstasjoner

Artikkelnummer: IW 6901.100

Underkapslinger basert på TS 8 for industrielle arbeidsstasjoner.

Artikkelnummer:
IW 6901.100
Utførelse
Arbeidsplate, tastaturksuff, designdør, bakdør
Materiale
Kapsling, tastaturskuff, designdør, bakdør: Stålplate
Arbeidsplate: Sponplate (laminert med plast på begge sider)
Overflate
Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
Kapsling, arbeidsplate: RAL 7035
Laminert arbeidsplate: RAL 7015
Leveringsomfang
Kapsling med sidevegger fastskrudd på innsiden, bunnplate med flensplate og nivåføtter
Arbeidsplate, tastaturksuff, designdør, bakdør
Arbeidsplate, BxHxD 610 x 38 x 645 mm
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.000 mm
Dybde: 645 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
91 kg
EAN
4028177305649
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivelse
IW Industrielle arbeidsstasjoner, kapsling, BHD: 600x1000x600 mm, med arbeidsplate, tastaturksuff, designdør, bakdør
Forklaringer
Samsvarserklæring