- Artikkelnummer:
- IW 6902.100
- Materiale
- Arbeidsplate: Sponplate (laminert med plast på begge sider)
- Farge
- Laminert arbeidsplate: RAL 7015
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 38 mm
Dybde: 895 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 24 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrielle arbeidsstasjoner, arbeidsplate, BD: 1000x895 mm