- Artikkelnummer:
- TP 6701.600
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate
- Overflate
- Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling oppe åpen
Dør hhv. dobbeltdør med sylinderlås (ved dybde 400 mm foran, ved dybde 500 mm foran og bak)
Montasjeplate
Bunnplater
- Mål montasjeplate (B x H)
- 699 mm x 625 mm
- Antall dører
- 1
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 675 mm
Dybde: 400 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Henvisning
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 41,7 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
-
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 800x675x400 mm, Sheet steel