Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2021
Artikkelen erstattes av:
6705600
- Artikkelnummer:
- TP 6705.500
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 2,5 mm - Overflate
- dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling oppe åpen
Dør, foran og bak
Montasjeplate, dybdejustering
Bunn åpen for individuell kabelinnføring - Mål montasjeplate (B x H)
- 699 mm x 571 mm
- Antall dører
- 1
- IK-kode
- IK08
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 675 mm
Dybde: 500 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved valg av tilsvarende bunnplater
- Protection category NEMA
- NEMA 12 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 50 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554122
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP Pultunderdeler, BHD: 800x675x500 mm, stålplate
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Ytterligere informasjon