- Artikkelnummer:
- TP 6714.500
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
- Overflate
- dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap
Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell
Åpning til kabelgjennomføringen i skapbunnen
- IK-kode
- IK08
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 235 mm
Dybde: 730 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 18,3 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554221
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
-
TP TopPult-system, pultmidtdel for tredelt oppbygging, BD: 600x730 mm, stålplate