Pultoverdeler for 3-delt oppbygging

Artikkelnummer: TP 6720.500

Fire bredder er de beste forutsetningene for individuell overvåkning og en tredelt oppbygging av TopPult-systemet.

Artikkelnummer:
TP 6720.500
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate
dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skap
Deksel hengslet i nedre kant, inkl. dekselfeste
Bunn åpen for individuell kabelinnføring
IK-kode
IK08
Grunnmateriale
Stålplate
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 720 mm
Dybde: 240 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
11,7 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177554269
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
TP TopPult-system TP, pultoverdel for tredelt oppbygging, BH 600x720 mm, stålplate
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK