Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2018
Artikkelen erstattes av:
6900301
- Artikkelnummer:
- IW 6900.300
- Utførelse
- Tak forberedt for montasje av arbeidsplate eller for montering under flater
Gulv forberedt for montasje av støpte føtter eller for montering på flater - Produktbeskrivelse
- Vanlige Tower-PC-er, inntil B/H/D: 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) kan festes sikkert ved hjelp av en stropp til gulvet som er skrudd fast til døren. De bakre grensesnittene til PC-en er lett tilgjengelige når døren er åpen. Forhåndsmontert filtervifte gjør at kapslingen er klar til bruk.
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate
Designlister: Aluminium - Overflate
- Kapsling: pulverlakkert, strukturlakk
Dør: pulverlakkert - Farge
- Skap: RAL 7035
Dør: RAL 7015
Designlister: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Helt tett kapsling
Høyrehengslet dør
Dør med bunn som er skrudd fast innvendig
Eksklusivlås på siden
Inkl. splittlåsinnsats
Bakvegg med to utsparinger for å bruke den vedlagte pluggjennomføringen
Kabelnipler M20, messing, forniklet
Utgangsfilter montert i venstre sidevegg
Filtervifte montert i høyre sidevegg, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Dørposisjonsbryter, innmatingsstikkontakt for strømforsyning 230 V, stikkontaktlist med 3 bokser og overspenningsvern - Dimensjoner
- Bredde: 760 mm
Høyde: 760 mm
Dybde: 300 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 i forbindelse med vedlagte pluggjennomføring
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12 i forbindelse med vedlagte pluggjennomføring
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 36 kg
- EAN
- 4028177438712
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW industriell arbeidsstasjon, PC skapsystem, for kapsling for Tower-PC
- Forklaringer
- Samsvarserklæring