Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2021
Artikkelen erstattes av:
6746600
Styrepulter TP
Artikkelnummer: TP 6746.500
El nummer: E2430238
Styrepulter TP, monteringsklar enhet med høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. Lokkholder gir verktøyfri montering av dekslet. Kompatibel med TS 8 systemtilbehør, som f.eks. sokkel og kabelinnføringsnipler.
- Artikkelnummer:
- TP 6746.500
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap, lukket bak og på sidene
Dør hhv. dobbeldør foran, med sylinderlås
Montasjeplate
Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell
Bunn åpen for individuell kabelinnføring - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 973 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 530 mm x 900 mm
- Dybde oppe
- 500 mm
- Bunndybde
- 400 mm
- Antall dører
- 1
- IK-kode
- IK08
- Henvisning til best.nr.
- På varianter med 2 dører er bunnåpningen todelt, man trenger 2 pk. med bunnplater.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 50 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177601192
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP ståpult, BHT1: 600x960x400/T2: 500 mm, stålplate
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)