- Artikkelnummer:
- TP 6746.600
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
- Overflate
- Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap, lukket bak og på sidene
Dør hhv. dobbeldør foran, med sylinderlås
Montasjeplate
Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell
Bunnplater
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 975 mm
Dybde: 400 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 530 mm x 900 mm
- Dybde oppe
- 500 mm
- Bunndybde
- 400 mm
- Antall dører
- 1
- IK-kode
- IK08
- Henvisning
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 51,6 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959927
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
-
TP styrepult, BxHxD1/D2: 600x975x400/500 mm, stålplate