- Artikkelnummer:
- TP 2683.600
- Materiale
- Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dør hhv. dobbeldør og pultlokk: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Kapsling, dør, pultlokk og bunnplater: Børstet, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket - Leveringsomfang
- Skap, lukket bak og på sidene
Dør hhv. dobbeldør foran, med sylinderlås
Pultlokk med lokkholder og eksklusivlås forriglet i kapslingen
Låser med splittlåsinnsats
Bunnplate, delt
Montasjeplate - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 960 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 530 mm x 780 mm
- Dybde oppe
- 480 mm
- Bunndybde
- 400 mm
- Antall dører
- 1
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 52 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031319
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP rustfri stålpult, B×H×D 600x960x400/T2: 480 mm, rustfritt stål, 1,4301
Styrepulter Rustfritt stål
Artikkelnummer: TP 2683.600
Styrepulter i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), monteringsklar enhet med høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. Selvlåsende lokkholder sørger for enkel håndtering. Låsinnsats kan skiftes ut. Enkel kabelinnføring takket være delte bunnplater