Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2021
Artikkelen erstattes av:
4650150
PC-skapsystem Rustfritt stål
Artikkelnummer: PC 4650.100
PC-skapsystemer basert på VX SE i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Samme konstruksjonsprinsipp som stålplate PC. Praktisk bakdør gir enkel tilgang ved servicearbeid. God adgangsbeskyttelse med faste sidevegger og tak, samt innvendig låsing av dør med vindu samt låsbar tastaturskuff.
- Artikkelnummer:
- PC 4650.100
- Materiale
- Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dør på baksiden: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorfelt: Ettlags sikkerhetsglass, 4 mm - Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket øverst og i siden
Dør bak med sylinderlås
Dør med vindu, låst fra innsiden
Apparathylle
Tastaturskuff med front som kan slås ned for håndleddstøtte og musmatte-klaff
Låsinnsats, lås nr. 3524 E
Dør nede med sylinderlås
Bunnplate, delt - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 630 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 115 kg
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- PC PC-skapsystemer, BHD: 600x1600x630 mm, rustfritt stål 1.4301, med Tastaturskuff