- Artikkelnummer:
- PC 4650.150
- Materiale
- Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dør på baksiden: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorfelt: Ettlags sikkerhetsglass, 4 mm
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket øverst og i siden
Dør bak med sylinderlås
Dør med vindu, låst fra innsiden
Apparathylle
Tastaturskuff med front som kan slås ned for håndleddstøtte og musmatte-klaff
Låsinnsats, lås nr. 3524 E
Dør nede med sylinderlås
Bunnplate, delt
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 630 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer