- Artikkelnummer:
- 5001.380
- Produktbeskrivelse
- Tekniske data
- Silikonskumprofil, 25 m rull, 15×7 mm
- Materiale
- Silikon-skumprofil
- Farge
- hvit
- Lengde
- 25 m
- Montasjetips
- Den innskummede PU-pakningen må fjernes slik at det ikke blir igjen noen rester og overflaten rengjøres. Den selvklebende silikonpakningen må trykkes på nøyaktig. Den øvre, vannrette forseglingsstrimmelen skal dekke fullstendig over de loddrette strimlene.
- Dimensjoner
- Bredde: 15 mm
Høyde: 7 mm
Lengde: 25 m
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,6 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 7.0
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000
- Produktbeskrivelse
-
Egnet for store skapsystemer