VX25 Blue e+ integrert løsning
Artikkelnummer: SK 3185.030
Produktet er den perfekte symbiosen mellom rekkemontert gulvskap VX25 og Blue e+ kjøleaggregat Med kun ett bestillingsnummer får man et skap med integrert kjøleaggregat. Kjøleaggregatet har alle fordelene til Blue e+ teknologien
- Artikkelnummer:
- SK 3185.030
- Fordeler
- Perfekt symbiose mellom rekkemontert gulvskap VX25 og Blue e+ kjøleaggregat
- Det er lett å trekke ut kjøleaggregatet forfra for å utføre vedlikehold
- Intet monteringsarbeid - kjøleaggregatet, dørposisjonsbryteren og kablingen for tilkobling er installert klar for tilkobling
- Kjøleaggregatet har alle fordelene til Blue e+ teknologien
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Gulvskap VX25, dør, tak, bakvegg, sidevegger, bunnplate, montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
Integrert dørposisjonsbryter
Integrert Blue e+ kjøleaggregat
Elektronisk kondensatfordamper
Foldefilter
Kondensatslange (3 m) - Opsjoner
- For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Måledriftsspenning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Henvisning
- Drift uten foldefilter er ikke tillatt
- Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
- Måleeffekt
- 0,75 kW
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Utførelse
- null
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 600 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 54 med foldefilter
- Indre kretsløp IP 54 med foldefilter
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,85 t - Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
- -20 °C...45 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- 3 °C...60 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 24 bar
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 180 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- Basisskap VX25, 800x2200x600 mm, montasjeplate 699x1696 mm, med integrert Blue e+ kjøleaggregat, 1300 W, 230 V, med e+ Controller