Varmeelement for apparatskap med vifte

Artikkelnummer: SK 3105.380

El nummer: E2430892

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning. Utførelse med vifte. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.

Artikkelnummer:
SK 3105.380
Produktbeskrivelse
Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning.
Materiale
Plast
Leveringsomfang
PTC-varmeelement med vifte
Festemateriell
Permanent varmeeffekt
Kontinuerlig varmeeffekt med vifte
Integrert vifte
Ja
Henvisning
For nøyaktig temperaturregulering i apparatskapet anbefales termostat
For å unngå kondens på enhetene anbefales det å bruke hygrostat for å regulere varmen
I større apparatskap oppnås en jevn varmefordeling best ved montering av flere varmeelementer med lavere effekt.
Henvisning til best.nr.
Bruk ved en driftstemperatur på -40 °C er mulig. En produsenterklæring er tilgjengelig på forespørsel.
Kontinuerlig varmeeffekt ved 10 °C
250 W ‐ 265 W
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner
Bredde: 103 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 103 mm
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Kapslingsklasse
II (beskyttelsesisolert)
Driftstemperaturområde
-33 °C...65 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
1,22 kg
Tolltariffnummer
85162999
EAN
4028177662865
ETIM 7.0
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Produktbeskrivelse
SK Varmeelementer, 250/265 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm
Godkjenninger
CSA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Additional instructions
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok