- Artikkelnummer:
- SK 3129.115
- Produktbeskrivelse
- Luft/luft-varmevekslere er spesielt godt egnet i aggressive omgivelser, fordi det innvendige og utvendige kretsløpet skilles helt fra hverandre med to luftkretsløp.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett tilkoblingsklar enhet
Pluggbar tilkoblingsklemlist
Potensialfri feilmeldingskontakt ved overtemperatur
Bormal
Festemateriell
- Spesifikk varmeeffekt
- 60 W/K
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp ved 50 Hz: 860 m³/h
Ytre kretsløp ved 60 Hz: 900 m³/h
Indre kretsløp ved 50 Hz: 860 m³/h
Indre kretsløp ved 60 Hz: 900 m³/h
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 1,3 A
Ved 60 Hz: 1,6 A
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 950 mm
Dybde: 225 mm
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Temperaturregulering
- Elektronisk regulering med digital visning (innstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- Indre kretsløp IP 54
- Ytre kretsløp IP 34
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 21 kg
- Tolltariffnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177425118
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Produktbeskrivelse
-
SK luft/luft-varmeveksler TopTherm, veggmontering, 60 W/K, 115V, 50/60Hz, BxHxD: 400 x 950 x 225 mm