- Artikkelnummer:
- SK 3241.600
- Produktbeskrivelse
- EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
- Ventilator
- Diagonal, spaltepolmotor
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 225 m³/h
Ved 60 Hz: 245 m³/h
- Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
- 1 x 3240060: 171/182 m³/h
- 2 x 3240060: 200/217 m³/h
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,26 A
Ved 60 Hz: 0,24 A
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 40 W
Ved 60 Hz: 42 W
- Dimensjoner
- Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
- Monatsjemål
- Oppbyggingsdybde: 25 mm
Innbyggingsdybde: 107 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
- EMC-utførelse
- Ja
- Henvisning
- For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fleecefilter
- IP56 med fleecefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Levetid vifte (L10, 40 °C)
- Ved 50 Hz: 61.000 h
Ved 60 Hz: 60.000 h
- Driftstemperaturområde
- -30 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 54 dB(A)
Ved 60 Hz: 56 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,12 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652460
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK filtervifte TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 255×255×25 mm, EMC