- Artikkelnummer:
- SK 3241.500
- Produktbeskrivelse
- Energieffektiv utførelse av TopTherm filterviftene med diagonal-vifteteknologi. Vifte 3240.50x til 3245.51x kan reguleres og overvåkes. Med det standard integrerte styregrensesnittet med tachosignal-utgang er styring og overvåking av vifteturtallet, samt viftens funksjoner mulig.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 225 m³/h
Ved 60 Hz: 225 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 272 m³/h
Ved 60 Hz: 272 m³/h
- Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
- 1 x 3240200: 171 m³/h
- 2 x 3240200: 200 m³/h
- Måledriftsspenning
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 11 W
Ved 60 Hz: 11 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,17 A
Ved 60 Hz: 0,15 A
- Dimensjoner
- Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
- Innbyggingsdybde
- 107 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fleecefilter/foldefilter
- IP55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Styregrensesnitt
- Ja
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
- Henvisning
- For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.
- For enda mer effektiv drift eller for overvåking av filterviften anbefales det å bruke turtallsregulatorene EC for EC-filtervifte (fra lufteffekt 180 m³/h).
- Driftstemperaturområde
- -25 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 52 dB(A)
Ved 60 Hz: 52 dB(A)
- Vekt/VE
- 1,98 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652026
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK filtervifte TopTherm, 225 m³/ t, 200–240 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 255×255×25 mm, EC-teknologi