- Artikkelnummer:
- SK 3342.115
- Produktbeskrivelse
- Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsklar enhet
Inkl. klemlist og festemateriell
- Lufteffekt (frittblåsende)
- 480 m³/h
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Måledriftsspenning
- 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,69 A
Ved 60 Hz: 0,69 A
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 200 mm
- Viftenes akseavstand
- 105 mm
- Antall vifter
- 3
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 52 dB(A)
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,78 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177041516
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm