- Artikkelnummer:
- SK 3145.000
- Produktbeskrivelse
- I forhold til andre ventilatorer utmerker trykkvifter for direkte montering i 19"-nivået seg spesielt med et bredt luftbånd med gunstige støyegenskaper.
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsklar enhet
Filtermatte
- Turtall
- 2 245 rpm
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 37 W
Ved 60 Hz: 46 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,32 A
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 88 mm
Dybde: 158 mm
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 52 dB(A)
Ved 60 Hz: 62 dB(A)
- Maks. stat. trykkforskjell
- 65 ‐ 70 Pa
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Indre kretsløp ved 50 Hz
- 320 m³/h
- Indre kretsløp ved 60 Hz
- 330 m³/h
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,04 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177037151
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Trykkvifte, 320 m³/h, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 482.6x88x158 mm, 19" installasjon