- Artikkelnummer:
- SK 3140.140
- Produktbeskrivelse
- Takvifte med høy kapslingsgrad og fleksibel montering innendørs eller utendørs.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Radial, trefasmotor
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 800 m³/h
Ved 60 Hz: 853 m³/h - Lufteffekt frittblåsende (uten filtermatter)
- Ved 50 Hz: 863 m³/h
Ved 60 Hz: 942 m³/h - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 555/565 m³/h
- 2 x 3243200: 660/685 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 575/600 m³/h
- Måledriftsspenning
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 98 W
Ved 60 Hz: 130 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,17 A
Ved 60 Hz: 0,2 A - Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 133 mm
Dybde: 400 mm - Innbyggingsdybde
- 34,6 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 258 mm
Utsparingsdybde: 258 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 21 uten filtermatte
- IP 54 inkl. foldefilter
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Henvisning
- For å øke kapslingsgraden til IP55 kan et fleecefilter brukes som ekstrautstyr (se tilbehør).
- For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
- Levetid vifte (L10, 40 °C)
- Ved 50 Hz: 63.500 h
Ved 60 Hz: 61.500 h - Driftstemperaturområde
- -20 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 56 dB(A)
Ved 60 Hz: 58 dB(A) - Vekt/VE
- 6 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709133
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm Takvifte, taklufting, 863/942 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz
Takvifte, taklufting
Artikkelnummer: SK 3140.140
Den nye takviftegenerasjonen er et system for alle størrelser: Kun én montasjeutsparing for alle effektklasser er nødvendig, den gir høy effektivitet på grunn av luftstyring med lave trykktap, og den høye kapslingsgraden IP54 blir mulig takket være innovativt klemmefeste.