- Artikkelnummer:
- SK 3214.100
- Utførelse
- Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Tetnings- og festemateriell
- Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 ved 400 l/h: 0,7 kW
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 36 W
Ved 60 Hz: 37 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,17 A
Ved 60 Hz: 0,18 A
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- ⅜" slangekobling
- Temperaturregulering
- Termostatstyrt magnetventil
- Temperaturovervåkning
- Apparatintern termostat, med vekselkontakt, brytereffekt 16 A, innstillingsområde +20 °C... +60 °C (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 1 °C...70 °C
- Henvisning
- Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 500 mm
Dybde: 100 mm
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 7 kg
- Tolltariffnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177232853
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
SK Varmeveksler luft/vann, veggmontering, 0.6/0.7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 200x500x100 mm