Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2021
Alternativ produktanbefaling:
3335930
Chiller TopTherm 8 – 25 kW
Artikkelnummer: SK 3335.830
TopTherm Chiller i TS-kapsling som tar liten plass, kan integreres perfekt inn i en skaprekke. Den modulære oppbyggingen og tofrekvens-utførelsen gjør dem svært fleksible. I tillegg er de svært servicevennlige og pålitelige pga. beskyttelsen mot nedising.
- Artikkelnummer:
- SK 3335.830
- Fordeler
- Moduloppbygging
- Liten plass
- Meget servicevennlig
- Høy pålitelighet på grunn av beskyttelse mot nedising
- Internasjonal takket være tofrekvens-utførelse
- Raskt tilgjengelig, fordi grunnplattform kan leveres fra lager
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Fullstendig tilkoblingsklar enhet med sidevegger og dør
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 44 (elektrisk)
- Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 6,5 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 7,5 kW - Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 8 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 8,6 kW - Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 805 mm
Høyde: 2.100 mm
Dybde: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 30 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 45 l/min
- Henvisning
- Ved 3335.880 og 3335.890 behøves 2 metallfilter
- Temperaturregulering
- Mikrokontroller-regulering (innstilling fra fabrikk +18 °C, differanseverdiregulering også mulig)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R410A
Mengde: 2,3 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 4,8 t - Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 4,37 kW
Ved 60 Hz: 5,21 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 8,2 A
Ved 60 Hz: 7,7 A - Vanntilkoblinger
- 1" innvendig gjenge
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Volum: 75 l
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 248 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177690035
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Chiller TopTherm, in TS 8 baying system, 8/8.6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 805 x 2100 x 605 mm
- Forklaringer
- Samsvarserklæring