Chiller TopTherm 8 – 25 kW

Artikkelnummer: SK 3335.890

TopTherm Chiller i TS-kapsling som tar liten plass, kan integreres perfekt inn i en skaprekke. Den modulære oppbyggingen og tofrekvens-utførelsen gjør dem svært fleksible. I tillegg er de svært servicevennlige og pålitelige pga. beskyttelsen mot nedising.

Artikkelnummer:
SK 3335.890
Fordeler
Moduloppbygging
Liten plass
Meget servicevennlig
Høy pålitelighet på grunn av beskyttelse mot nedising
Internasjonal takket være tofrekvens-utførelse
Raskt tilgjengelig, fordi grunnplattform kan leveres fra lager
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Fullstendig tilkoblingsklar enhet med sidevegger og dør
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 44 (elektrisk)
Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 32,5 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 37,5 kW
Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 40 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 44 kW
Måledriftsspenning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensjoner
Bredde: 2.405 mm
Høyde: 2.140 mm
Dybde: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
55 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
130 l/min
Henvisning
Ved 3335.880 og 3335.890 behøves 2 metallfilter
Temperaturregulering
Mikrokontroller-regulering (innstilling fra fabrikk +18 °C, differanseverdiregulering også mulig)
Driftstemperaturområde
10 °C...43 °C
Driftstemperaturområde kjølemedium
10 °C...25 °C
Temperaturhysterese
± 2 K
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R410A
Mengde: 6,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 13,78 t
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 17,91 kW
Ved 60 Hz: 23,1 kW
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 38,4 A
Ved 60 Hz: 32,7 A
Vanntilkoblinger
G 1¼" IG
Antall kjølekretser
1
Tank
Volum: 150 l
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
646 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177690097
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK Chiller TopTherm, in TS 8 baying system, 40/44 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 2405 x 2140 x 605 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
White Paper
Ytterligere informasjon
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknikk i detalj