- Artikkelnummer:
- SK 3320.600
- Utførelse
- Kompakt og modulær oppbygging av de kuldetekniske komponentene
Mediumtransporterende pumpe - Fordeler
- Nøyaktig temperering ved hjelp av mikroprosesstyrt teknikk
- Samlefeilmelding med potensialfri kontakt
- Internasjonal takket være tofrekvens-utførelse
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Komplett tilkoblingsklar enhet
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 44 (elektrisk)
- Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 2,7 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 3 kW - Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 3 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 3,4 kW - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 1.785 m³/h
Ved 60 Hz: 1.785 m³/h - Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 602 mm
Høyde: 676 mm
Dybde: 645 mm - Temperaturregulering
- Microkontroller-regulering (fabrikkinnstilling +20 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,72 t - Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 2,03 kW
Ved 60 Hz: 2,67 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 4,05 A
Ved 60 Hz: 4,35 A - Vannkretsløp
- åpen
- Vanntilkoblinger
- G ½" IG
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Materiale: Kunststoff PP
Volum: 30 l - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 88 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Chiller TopTherm, frittstående, 3/3.4 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 602x676x645 mm, med integrert nivåindikering
Chiller TopTherm 1 – 6 kW
Artikkelnummer: SK 3320.600
TopTherm Chiller takmonterings- hhv. frittstående modeller er fleksible og kompakte. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Som standard med nanobelagt kondensator.