- Artikkelnummer:
- SK 3378.300
- Utførelse
- Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Luft/vann-varmeveksler i rekkeskapsystem VX25. Passer til dybdene 600 eller 800 mm og 2000 mm høye VX25-skap. Luftutløp til begge sider, med hver 5 kW eller ensidig med 10 kW, er mulig. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter oppe eller nede på enheten.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kjøleenhet som er klar for tilkobling, kablet på klemlist
Frontdør med display
Bakvegg
Dokumentasjon på flere språk - Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 2000 l/h: 9,5 kW
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 350 W
Ved 60 Hz: 350 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 2,65 A
Ved 60 Hz: 2,62 A - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1 ‐ 6 bar
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Tilkoblingsklemme
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 7 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- G ¾" IG
- Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...70 °C
- Henvisning
- Rekkemontering med fastskruing på siden er mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Lydtrykknivå
- 60 dB(A)
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 106 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177958265
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK Liquid Cooling Package, luft/vann-varmeveksler for rekkeskapsystem VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, vannførende deler: kobber/messing, BxHxD: 300 x 2000 x 600 mm
Liquid Cooling Package LCP Rack Industri
Artikkelnummer: SK 3378.300
Luft/vann-varmeveksler i rekkeskapsystem VX25. Passer til dybdene 600 eller 800 mm og 2000 mm høye VX25-skap. Luftutløp til begge sider, med hver 5 kW eller ensidig med 10 kW, er mulig. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter oppe eller nede på enheten.