Se vårt nye produkt: 31. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
3378380
- Artikkelnummer:
- SK 3378.280
- Utførelse
- Vannførende deler i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Luft/vann-varmeveksler i TS 8 rekkeskapsystem, passer for 600 eller 800 mm dype og 2000 mm høye TS 8-skap. Luftutløp til begge sider, med hver 5 kW eller ensidig med 10 kW, er mulig. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter oppe eller nede på enheten.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabling på klemmelist
Frontdør - Total kjøleeffekt
- L 35 W 10 ved 2000 l/h: 9,5 kW
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 350 W
Ved 60 Hz: 350 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 2,65 A
Ved 60 Hz: 2,62 A - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 1 ‐ 6 bar
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Tilkoblingsklemme
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann (spesifikasjon se Internett)
- Vann-tilførselstemperatur
- 7 °C...30 °C
- Vanntilkoblinger
- G ¾" IG
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...70 °C
- Henvisning
- Rekkemontering med fastskruing på siden er mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Lydtrykknivå
- 60 dB(A)
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 115 kg
- Tolltariffnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177698123
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK Liquid Cooling Package, varmeveksler luft/vann, i TS 8 rekkeskapsystem, 10 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 300x2000x800 mm