Produktet utløper: 31. okt. 2023
Artikkelen erstattes av:
3314570
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Artikkelnummer: SK 3313.570
Rekkeklimatisering for oppstilling i en skaprekke. Den varme luften suges inn i apparatets bakside, den avkjøles og blåses ut framover inn i kaldgangen.
- Artikkelnummer:
- SK 3313.570
- Utførelse
- CWG
- Fordeler
- Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
- Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
- Optimal tilpasningsevne pga. dynamisk, kontinuerlig regulering av mengde kjølevann
- Ved å benytte høye vanntilførselstemperaturer øker andelen indirekte fri kjøling og dermed blir driftskostnadene redusert
- Behovsriktig kjøleeffekt pga. modulære vifteenheter
- Viftemoduler kan konfigureres som n+1 redundans
- Standard 3-fas tilkobling for elektrisk redundans
- Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
- Skillet av kjøling og skap hindrer at vann trenger inn i serverskapet.
- En grunnflate på maks. 0,36 m² for alle kjøleeffekter
- Forbedret varmegjenvinning takket være vannreturtemperaturer ved bruk av LCP CW-glykolvarianter, for eksempel i forbindelse med en varmepumpe
- Optimal tilgjengelighet forfra og bakfra for vedlikehold og service
- Utskifting av viftemodul uten bruk av verktøy
- Virkemåte
- Den varme luften suges ut av rommet eller den varme gangen på apparatets bakside, og den blåses ut avkjølt framover i den kalde gangen. Dobbel bunn er ikke nødvendig med dette produktet
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Opsjoner
- I tillegg er direkte tilkobling av CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm - Utførelse
- Rekkekjøling
- Overvåking
- Overvåking av alle systemrelevante parametere som serveravtrekks-/-tillufttemperatur, vanntilførsels-/-returtemperatur, vanngjennomstrømning, kjøleeffekt, vifteturtall og lekkasje
- Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
- Integrering i RiZone
- Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
- 38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6 - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 4.800 m³/h
- Number of fans
- 4
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Passer for kapslingstype
- VX IT
- Montering i skaprekke
- Fremtrukket
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. kjøleeffekt
- 35 kW
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Tilkoblingsstøpsel
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann-glykol
- EC-vifte
- Ja
- Vifte kan byttes i drift
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinnløs vifteregulering
- 2-veis reguleringskulekran
- Vanntilkoblinger
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 10 bar
- Vann-tilførselstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 280 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177953956
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK LCP Inline CW/glycol, 35 kW, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm