Denne artikkelen er utgått: 31. des. 2021
Artikkelen erstattes av:
3313470
Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Artikkelnummer: SK 3311.470
Ideelt for kjøling av små og middels IT-anvendelser.
- Artikkelnummer:
- SK 3311.470
- Utførelse
- LCP Inline DX
- Fordeler
- Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
- Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
- Temperaturovervåking og -regulerng
- Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
- Ved hjelp av turtallsregulert kompressor blir kjøleeffekten optimalt tilpasset det reelle behovet
- Spesifikt vedlikehold av LCP DX ved å skille kjøling og serverskap
- Hvis LCP DX/FC-variantene brukes sammen med indirekte fri kjøling, kan det spares driftskostnader
- Anvendelsesområder
- Ideelt for IT-kjøling av små og middels lokasjoner
- Én eller to racker kan avkjøles separat
- Virkemåte
- LCP for plassering i en skaprekke. Varm luft suges ut av gangen til apparatets bakside, avkjøles via høyeffekts-kompaktregisteret, blåses kald inn i rommet eller kaldgangen igjen
- LCP DX/FC-variantene inneholder både en kjølemiddel- og en vann-glykol-varmeveksler. I den eksterne kondensatoren er det i tillegg integrert en frikjøler.
- Opptatt varmeenergi avgis til omgivelsene på stedet der den eksterne kondensatoren står, ingen oppvarming av oppstillingsrommet
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Opsjoner
- Befukter
Avfukting og ettervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/ høytemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C) - Utførelse
- Rekkekjøling
- Overvåking
- Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
- Integrering i RiZone
- Henvisning
- Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Nyttekjøleeffekt L22 L30: 35 kW
- Modulasjonsområde
- 8 ‐ 35 kW
- Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
- 35 kW/3
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 9.900 m³/h
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Passer for kapslingstype
- TS IT
- Montering i skaprekke
- Fast
- Måledriftsspenning
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 22,4 A
- Maks. kjøleeffekt
- 35 kW
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Tilkoblingsklemme
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Kjølemiddel
- EC-vifte
- Ja
- SNMP-Karte
- Ja
- Vifte kan byttes i drift
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinnløs vifteregulering
- 2-veis reguleringskulekran
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 40 A
- Driftstemperaturområde
- 15 °C...35 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 69 dB(A)
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 40
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 398 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177691377
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- Evaporator unit for suite cooling in conjunction with condenser 3311.370, RAL 7035