Denne artikkelen er utgått: 31. des. 2021
Alternativ produktanbefaling:
3313410
Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Artikkelnummer: SK 3311.410
Rack basert kjøling for et til to IT-rack. Trinnløs justering av kjølekapasiteten ved hjelp av inverterstyrt kompressor i LCP Rack DX (fordamper). En ekstern kondensator per enhet er nødvendig.
- Artikkelnummer:
- SK 3311.410
- Fordeler
- Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
- Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
- Regulering av servertilluftstemperaturen
- Ved hjelp av turtallsregulert kompressor blir kjøleeffekten optimalt tilpasset det reelle behovet
- Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
- Spesifikt vedlikehold av LCP DX ved å skille kjøling og serverskap
- Anvendelsesområder
- Ideelt for IT-kjøling av små og middels lokasjoner
- Én eller to racker kan avkjøles separat
- Virkemåte
- LCP-en suger ut luften sideveis til baksiden av serverskapene, avkjøler denne via høyeffekts-kompaktregister og blåser den avkjølte luften igjen sideveis inn i den fremre delen av serverskapet
- Opptatt varmeenergi avgis til omgivelsene på stedet der den eksterne kondensatoren står, ingen oppvarming av oppstillingsrommet
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Opsjoner
- Befukter
Avfukting og ettervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/ høytemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C) - Utførelse
- Rack-kjøling
- Overvåking
- Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
- Integrering i RiZone
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Nyttekjøleeffekt L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - Modulasjonsområde
- 3 ‐ 12 kW
- Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
- 12 kW/4
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Passer for kapslingstype
- TS IT
- Montering i skaprekke
- Fast
- Måledriftsspenning
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 7,5 A
- Maks. kjøleeffekt
- 12 kW
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Tilkoblingsklemme
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Kjølemiddel
- EC-vifte
- Ja
- Vifte kan byttes i drift
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinnløs vifteregulering
- Inverterregulert kompressor
- Startstrøm (LRA)
- 11 A
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 20 A
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...50 °C
- Driftstemperaturområde
- 15 °C...35 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 69 dB(A)
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R410A
Kjølemedium: Kjølemiddel - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 207 kg
- Tolltariffnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177691315
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK LCP Rack DX, BHD: 300x2000x1000 mm, 12 kW, fast, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz