- Artikkelnummer:
- SK 3301.390
- Utførelse
- Ensidig selvklebende
- Produktbeskrivelse
- For å sperre luftstrømmen til venstre og høyre til 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.
- Materiale
- Celle-PU-skum
Flammehemmende iht. UL 94 (HF1)
- Farge
- Antrasitt
- Tetting mellom
- Sidevegg og 19"-nivå
- Dimensjoner
- Bredde: 184 mm
Høyde: 1.910 mm
Dybde: 84 mm
- Passer for
- Bredde: 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,918 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177507999
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
SK Vertikal tetting, BHD: 184x1910x84 mm, tetting mellom sidevegg og 482,6 mm (19")-nivå