- Artikkelnummer:
- SK 3311.040
- Materiale
- NBR (innvendig) med stålspiral og stoffinnlegg
- Utførelse
- Rack-kjøling
- Lengde
- 1,8 m
- Vanntilkoblinger
- G 1½" IG
- Driftstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 16 bar
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 7,812 kg
- Tolltariffnummer
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK tilkoblingsslange, for vanntilkobling oppe og nede, , for LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm