Denne artikkelen er utgått: 31. des. 2021
- Artikkelnummer:
- SK 3165.630
- Produktbeskrivelse
- For etterutrustning av eksisterende DK-TS-anvendelser. Spesielt for montasje i éndelte perforerte stålplatedører Den økende pakningstettheten innen server- og nettverksskap krever aktiv, direkte skaplufting. Viftetraversen som festes på dørrammen til bak- eller framdøren, støtter den horisontale luftstyringen til serveren, og muliggjør dermed raskere varmereduksjon av aktive komponenter.
- Fordeler
- Ved å supplere med to vifteutvidelsessett økes lufteffekten til 1200 m³/h.
- Enkelt å endre luftretningen ved å dreie viften.
- Parallellkobling av flere traverser er mulig.
- Enkel montasje på dørrørrammer.
- Ferdig montert tilkoblingskabel
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 vifter
Tilkoblingskabel (2,5 m)
Inkl. festemateriell - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 70 W
Ved 60 Hz: 70 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,38 A
Ved 60 Hz: 0,36 A - Dimensjoner
- Bredde: 493 mm
Høyde: 606 mm
Dybde: 64,5 mm - Henvisning
- Kun for enkel montasje på dørrammen!
- Lydtrykknivå
- 55 dB(A)
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Passer for
- Kapslingstype: Serverskap TS 8
DK-TS
Bredde: 600 mm - Driftstemperaturområde
- 20 °C...55 °C
- Vekt/VE
- 9,3 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177309418
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Vifte for serverskap, BHD: 493x606x64,5 mm, 230 V, 1~, 50/60 Hz, for B: 600 mm, for serverskap TS