Vifteutvidelsessett

Artikkelnummer: SK 7980.000

El nummer: E1283829

For ettermontering av forskjellige vifteenheter eller for å supplere vifteplaten.

Artikkelnummer:
SK 7980.000
Produktbeskrivelse
For bruk som enkeltvifte og for etterutrustning av forskjellige vifteenheter eller for å supplere vifteplaten.
Leveringsomfang
vifte
Tilkoblingskabel (0,61 m)
Inkl. festemateriell
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
Ved 50 Hz: 160 m³/h
Ved 60 Hz: 180 m³/h
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 15 W
Ved 60 Hz: 14 W
Dimensjoner
Bredde: 119 mm
Høyde: 119 mm
Dybde: 38 mm
Driftstemperaturområde
-10 °C...55 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 37 dB(A)
Ved 60 Hz: 37 dB(A)
Vekt/VE
0,67 kg
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
84149000
EAN
4028177137752
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
DK Vifteutvidelsessett, BHD: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Datablad
Karakteristikkområder
Teknisk systemhåndbok