- Artikkelnummer:
- SK 7980.100
- Produktbeskrivelse
- For bruk som enkeltvifte og for etterutrustning av forskjellige vifteenheter eller for å supplere vifteplaten.
- Leveringsomfang
- vifte
Tilkoblingskabel (0,61 m)
Inkl. festemateriell
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 108 m³/h
Ved 60 Hz: 120 m³/h
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 14 W
Ved 60 Hz: 12 W
- Dimensjoner
- Bredde: 119 mm
Høyde: 119 mm
Dybde: 25 mm
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 34 dB(A)
Ved 60 Hz: 34 dB(A)
- Vekt/VE
- 0,486 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
DK Vifteutvidelsessett, BHD: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz