Denne artikkelen er utgått: 31. des. 2021
Artikkelen erstattes av:
5503025
- Artikkelnummer:
- DK 5502.025
- Produktbeskrivelse
- For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter.
- Anvendelsesområder
- For bruk i utsparingen som er integrert i takplaten
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 vifteenhet
2 vifter
1 temperaturregulator
Tilkoblingskabel, åpen
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 340 mm
Høyde: 59 mm
Dybde: 550 mm - Henvisning
- Det angitte lydtrykknivået gjelder den første viften
- Tilkobling via koblingsboks eller landsspesifikk tilkoblingsplugg
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
TS IT
Bredde: 800 mm
800 mm
800 mm
Dybde: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Vekt/VE
- 4,8 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- SK vifteplate, for bruk i takplaten, inkl. 2 vifter, utvidbar til maks. 6 vifter, B×H×D: 340x59x550 mm