- Artikkelnummer:
- SK 3301.391
- Produktbeskrivelse
- Luftkanal, passiv, for kaldlufttilførsel til 19"-IT-utstyret som er installert på baksiden av serverracket og som suger luften inn forfra.
- Fordeler
- For bedre lufttilførsel til de bakre 19"-komponentene
- Integrert børstelist for kabelinnføring av 19"-IT-utstyr
- Støtte av front-to-back luftføringen
- Dybdevariabel
- Materiale
- stålplate, lakkert
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
- Farge
- RAL 9005
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 3,32 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
-
SK Air gjennomføring, for horisontal luftstyring, H: 1 HE, dybdevariabel 223 - 356 mm