- Artikkelnummer:
- SK 3311.490
- Utførelse
- LCU DX 3 kW
- Fordeler
- Plassbesparende løsning på grunn av innbygging av den innvendige enheten i VX IT serverskapet eller i Micro Data Center
- Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
- Regulering av servertilluftstemperaturen
- Ved hjelp av den inverterstyrte kompressoren tilpasses kjøleeffekten til den aktuelle tapseffekten i skapet
- Avgitt varme avgis direkte til omgivelsesluften der uteenheten står (inverter regulert), ingen oppvarming av installasjonsrommet
- Anvendelsesområder
- Kjøleaggregat for VX IT serverskap og for Micro Data Center
- Virkemåte
- Enheten støtter "front to back" luftstyringen typisk for IT-applikasjoner, og regulerer til innstilt ønsket verdi til servertilførselstemperaturen
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- Innvendig enhet: RAL 7035
Utvendig enhet: hvit
- Leveringsomfang
- Innvendig enhet (fordamper)
Utvendig enhet (inverter regulert)
19" (482,6 mm)-festepanel med indikerings- og betjeningselementer
Kondensslange
- Monteringsmuligheter i VX
- 19"-profilskinner standard eller dynamisk må flyttes i bredden med 50 mm fra midten
- Frontavstanden til 19"-profilskinnene til framkant VX-ramme må minimum være 100 mm
- For å feste den innvendige enheten trenger man to systemschassis for innvendig montasjenivå
- For å skille kald-/varmområdet inne i skapet behøves vifteplater
- For ledningsføring nedover trengs en sokkel
- Henvisning
- Under minimum kjøleeffekt kan det oppstå svingninger i tilluftstemperaturen
- Elektrisk tilkobling skjer på den utvendige enheten, den innvendige enheten forsynes av den utvendige enheten
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- Innvendig enhet IP 20
- Utvendig enhet IP X4
- Modulasjonsområde
- 1 ‐ 3 kW
- Maks. kjøleeffekt
- 3 kW
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Tilkoblingsklemme
- Driftssyklus
- 100 %
- Driftsstemperatur
- Den angitte driftstemperaturen gjelder den utvendige enheten
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Høyde: ≥ 1.800 mm
Dybde: ≥ 1.000 mm
- Mål innvendig
- Bredde: 105 mm
Høyde: 1.550 mm
Dybde: 820 mm
- Mål, utvendig enhet
- Bredde: 810 mm
Høyde: 558 mm
Dybde: 310 mm
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Forberedt for sikring
- 16 A
- Driftsstrøm
- 7 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 116 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177709348
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
-
SK LCU DX Splitt-kjøleaggregat 3 kW, kuldemiddelbasert kjøling av IT Racks og Micro Data Center, 1 x uteenhet med inverter -regulert kompressor, 1 x inneenhet, single-utførelse